Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad magnéticos
MM Namur

Sensores de proximidad magnéticos en carcasas métricas como la ejecución NAMUR

Ventajas para el cliente

  • La ejecución NAMUR garantiza un funcionamiento seguro en entornos potencialmente explosivos
  • El funcionamiento sin contacto evita las interferencias de detección no deseadas provocadas por la suciedad, el polvo y las vibraciones, aumenta la vida útil del sensor y reduce los costes de mantenimiento de las máquinas
  • Las grandes distancias de conmutación proporcionan una conmutación fiable, incluso en caso de elevadas tolerancias de la posición del objetivo
  • Uso universal, ya que la detección también puede producirse a través de otros objetos, como, por ejemplo, paredes de plástico o paredes de acero inoxidable no magnéticas

Visión general

Sensores de proximidad magnéticos en carcasas métricas como la ejecución NAMUR

Los sensores de proximidad magnéticos proporcionan grandes distancias de conmutación y pueden detectar sin problemas de forma fiable y precisa objetos magnéticos a través de materiales. Se han diseñado especialmente para soportar condiciones extremas y son insensibles al polvo, al calor y a las vibraciones. Sus campos de aplicación típicos son básicamente todos aquellos en los que la capacidad tecnológica de otros sensores resulta insuficiente. La ejecución NAMUR para zonas potencialmente explosivas está disponible en los formatos MM12 y MM18.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M12 hasta M18
  • Distancias de conmutación: hasta 120 mm
  • Características eléctricas: NAMUR
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: –25 °C a +70 ℃
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Detección de imanes permanentes a través de materiales no ferromagnéticos como, p. ej., acero inoxidable, aluminio, plástico o madera
  • Ejecución NAMUR para aplicaciones en entornos potencialmente explosivos

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M12 x 1

    M18 x 1

    Alcance de detección Sn60 mm ... 120 mm
    Sensibilidad de respuesta≤ 0,4 mT ... ≤ 1 mT
    Material de la carcasaLatón, niquelado / Acero inoxidable V4A (1.4404, 316L)
    Grado de protecciónIP67
    ConexiónConector macho M12 de 4 polos / Cable de 2 hilos / Cable con conector macho M9 de 5 polos, con unión roscada moleteada
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba