Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
SAM

El modo más sencillo e inteligente de monitorización de impulsos

Ventajas para el cliente

  • Detección de los cambios en el número de revoluciones con independencia de la velocidad de giro
  • Detección de cambios en el número de revoluciones más rápida que la ofrecida por los controladores de revoluciones habituales en el mercado
  • No requiere modificar la configuración al cambiar de velocidad
  • Configuración precisa y cómoda mediante software
  • Acceso sencillo a la información del PLC gracias a IO-Link
  • No requiere pasar tiempo configurando los parámetros individuales de puenteo de arranque
  • Señal de salida robusta gracias a los límites de revoluciones adaptables (histéresis)
  • No requiere usar caras tarjetas contadoras en el PLC

Visión general

El modo más sencillo e inteligente de monitorización de impulsos

El sensor SAM es el modo más sencillo e inteligente de supervisar impulsos con una interfaz IO-Link adicional. SAM puede usarse como un controlador de impulsos clásico o como un innovador controlador de aceleración con una función de supervisión con independencia del número de revoluciones. SAM puede supervisar, opcionalmente, el retardo o la superación por defecto de una frecuencia de impulsos ajustable y emitir una señal de conmutación. Con una respuesta muy rápida, un rango de supervisión de hasta 12.000 impulsos por minuto y un puenteo inteligente de arranque, SAM marca un nuevo estándar y revoluciona la puesta en servicio y los ámbitos de aplicación.

Lo más destacado
  • Formatos: M18 y M30
  • Distancias de conmutación de hasta 10 mm enrasado
  • Supervisión de impulsos y aceleración
  • Rango de supervisión: de 6 a 12.000 impulsos/min y de 0,1 a 2 impulsos/s²
  • Salida de conmutación y de impulsos
  • Puenteo inteligente de arranque
  • Supervisión del número de revoluciones ajustable fácilmente a través de dos valores límite
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiámetroØ 18 mm / Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn7 mm / 10 mm
    Material de la carcasaMetal
    Grado de protecciónIP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba