Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IQY

Diseños rectangulares estrechos para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • Montaje muy sencillo en aplicaciones con poco espacio disponible
  • Detección segura de procesos de manipulación y de montaje rápidos
  • Montaje rápido y sencillo
  • Elevado grado de libertad en el aspecto constructivo gracias a su estrecho diseño

Visión general

Diseños rectangulares estrechos para aplicaciones en entornos industriales

Con medidas exteriores pequeñas de solo 5 mm x 5 mm u 8 mm x 8 mm, los sensores IQY ofrecen distancias de conmutación de hasta 4 mm y, por tanto,un elevado rendimiento en el espacio más estrecho. Tampoco suponen ningún problema la integración sencilla en unidades lineales o los espacios de montaje estrechos. La tecnología ASIC de SICK más avanzada, la innovadora tecnología de juntas termoselladas y la indicación del estado de conmutación, visible desde cualquier ángulo, simplifican la solución de las tareas modernas de manipulación y automatización y, en consecuencia, ofrecen la máxima seguridad en los procesos. Ya sea con carcasa VISTAL® o metálica, los sensores de la gama de productos IQY afrontan todos los retos con facilidad.

Lo más destacado
  • Formatos: 5 mm x 5 mm x 25 mm u 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 0,8 mm a 4 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67 o IP 68
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta VISTAL®
  • Diseño estrecho con indicación del estado de conmutación de 270°

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Dimensiones

    8 mm x 40 mm x 8 mm

    5 mm x 25 mm x 5 mm

    Alcance de detección Sn0,8 mm ... 4 mm
    Material de la carcasaPlástico / Latón
    Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba