Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IQV

Diseños rectangulares planos para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • Extremadamente resistentes y duraderos
  • Aptos para aplicaciones con espacios reducidos
  • No hay restricciones en el diseño de las máquinas
  • Elevado grado de libertad en el aspecto constructivo gracias a su diseño plano
  • Montaje seguro gracias a su alto par de apriete

Visión general

Diseños rectangulares planos para aplicaciones en entornos industriales

Si el espacio es reducido, los diseños planos de los sensores IQV son la primera opción. Gracias a su pequeña altura, pueden integrarse fácilmente en aplicaciones de espacio reducido y permiten un alto grado de libertad en el diseño de las máquinas. Las distancias de conmutación elevadas de hasta 7 mm simplifican incluso las más complejas tareas de detección. No solo la robusta carcasa metálica, sino también los pares de apriete altos, hacen que los diseños planos sean los preferidos de los montadores.

Lo más destacado
  • Formatos: 20 mm x 32 mm x 8 mm o 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 5 mm a 7 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +70 °C
  • Carcasa metálica, superficie activa de plástico
  • Carcasa plana de metal robusto

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Dimensiones

    20 mm x 32 mm x 8 mm

    25 mm x 50 mm x 10 mm

    Alcance de detección Sn7 mm / 5 mm
    Material de la carcasaFundición inyectada de zinc / Aluminio
    Grado de protecciónIP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba