Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IQM

Sensores miniatura rectangulares para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • Montaje sencillo en aplicaciones con limitaciones de espacio
  • Detección segura de procesos de manipulación y de montaje rápidos
  • Elevada exactitud de posicionamiento y comportamiento de conmutación preciso
  • Mayor libertad en el diseño de la máquina gracias a su reducida altura
  • Su poco peso permite altas aceleraciones en procesos de manipulación dinámicos
  • Montaje rápido y seguro con un único tornillo

Visión general

Sensores miniatura rectangulares para aplicaciones en entornos industriales

Los sensores IQM, con sus diseños miniatura rectangulares, son auténticos ahorradores de espacio. Gracias a su pequeña altura de un mínimo de 4,7 mm y un sistema electrónico completamente integrado, establecen nuevos estándares y contribuyen a miniaturizar los módulos y las máquinas. Las distancias de conmutación elevadas de hasta 3 mm permiten exploraciones de posición seguras, incluso en aplicaciones exigentes. Los sensores IQM se pueden montar de forma duradera, rápida y en espacios reducidos con solo un tornillo.

Lo más destacado
  • Formatos: 8 mm x 16 mm x 4 mm o 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 1,5 mm a 3 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –20 °C a +70 °C
  • Carcasa de plástico
  • Diseño plano, compacto y ligero

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Dimensiones

    8 mm x 16 mm x 4 mm

    10 mm x 30 mm x 6 mm

    Alcance de detección Sn1,5 mm / 3 mm
    Material de la carcasaPlástico
    Grado de protecciónIP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba