Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IQL

Diseños rectangulares grandes para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • Aumento de la disponibilidad de la máquina
  • Disminución del riesgo de daños mecánicos
  • Reducción de los costes gracias a una vida útil prolongada
  • Instalación rápida y sencilla

Visión general

Diseños rectangulares grandes para aplicaciones en entornos industriales

Con una distancia de conmutación ajustable de hasta 60 mm, los sensores de la gama de productos IQL ofrecen la máxima facilidad de detección. Gracias a la función de salida con contactos normalmente abiertos/cerrados programable por cable, reducen, además, los costes en las aplicaciones nuevas y en las ya existentes. Por su montaje desde arriba y su elevada distancia de conmutación, los sensores IQL resultan ideales para instalarlos completamente encastrados en el suelo, como se pueden encontrar muy frecuentemente en la industria del automóvil o en los sistemas de almacenamiento y transporte. Sin embargo, los sensores IQL también son la mejor opción para otras muchas aplicaciones.

Lo más destacado
  • Formato: 80mm x 80 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 50 mm a 60 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos o CA/CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 65 o IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +80 °C
  • Carcasa de plástico
  • Función de contacto normalmente abierto o cerrado programable
  • Distancia de conmutación ajustable mediante potenciómetro

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Dimensiones

    80 mm x 105 mm x 40 mm

    80 mm x 92 mm x 40 mm

    Alcance de detección Sn60 mm / 50 mm
    Material de la carcasaPlástico / Fundición inyectada de zinc
    Grado de protecciónIP65 / IP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba