Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IQB

Diseños rectangulares pequeños para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • La mejor estabilidad mecánica y electrónica para garantizar una vida útil muy larga
  • Máxima seguridad en los procesos para su aplicación
  • Larga vida útil gracias a la tecnología ASIC de SICK y a la carcasa VISTAL®
  • La detección precisa y la alta velocidad de conmutación permiten procesos de manipulación y de montaje rápidos
  • Integración con pocas necesidades de espacio en cualquier aplicación
  • Su alta resistencia a choques y oscilaciones reduce los costes de mantenimiento
  • La visualización rápida del estado del sensor desde cualquier posición de la estancia reduce el tiempo de mantenimiento
  • Montaje seguro y rápido sin necesidad de reajuste

Visión general

Diseños rectangulares pequeños para aplicaciones en entornos industriales

Diseños compactos con el mejor rendimiento de su clase. Los sensores IQB impresionan por sus distancias de conmutación elevadas de hasta 8 mm y la más moderna tecnología ASIC de SICK. Su diseño acreditado y fiable con indicación del estado de conmutación de 270° resulta también ideal para las aplicaciones más exigentes. Su carcasa VISTAL® extremadamente robusta, la innovadora tecnología de juntas termoselladas y el tipo de protección IP 68 convierten a los sensores de la gama de productos IQB en la mejor opción para una gran variedad de aplicaciones, garantizando así la máxima seguridad en los procesos y la satisfacción de los clientes.

Lo más destacado
  • Formatos: 10 mm x 16 mm x 28 mm o 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 8 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 68
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta VISTAL®
  • Diseño pequeño con indicación del estado de conmutación de 270°

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Dimensiones

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Alcance de detección Sn2 mm ... 8 mm
    Material de la carcasaPlástico
    Grado de protecciónIP68
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba