Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMS

Sensores de gran robustez para el uso en máquinas de trabajo móviles

Ventajas para el cliente

  • Tiempos de uso máximos mediante sensores robustos, incluso en entornos exigentes con grandes influencias meteorológicas
  • Procesos estables y sin interferencias gracias a la alta compatibilidad electromagnética y la detección muy precisa
  • Gama completa con variantes especiales específicas de la aplicación
  • Disponibilidad mundial a través de la red de ventas global de SICK y múltiples homologaciones

Visión general

Sensores de gran robustez para el uso en máquinas de trabajo móviles

Los sensores de proximidad inductivos IMS combinan la mecánica SICK robusta contrastada con electrónica avanzada. Con la homologación E1 por parte de la Oficina Federal de Vehículos Motorizados, los sensores son muy apropiados para el uso en máquinas de trabajo móviles. Los IMS poseen una protección contra Load Dump, compatibilidad electromagnética y una gama de tensión amplia desde 7,2 V hasta 60 V CC. Las versiones con cables de conexión ofrecen, en base al material resistente al aceite y con una sección transversal de 0,5-mm², una sujeción suficiente para los conectores macho móviles. La gama de temperatura ambiente se extiende desde –40 °C hasta +100 °C y permite de este modo la funcionalidad de los sensores con cualquier climatología.

Lo más destacado
  • Tamaños de rosca: M12 hasta M30
  • Grandes distancias de conmutación: de 4 mm hasta 20 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP68, IP69K
  • Temperatura ambiente: –40 °C hasta +100 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
  • Protección Load-Dump y alta compatibilidad electromagnética de 100 V/m
  • Homologación E1

Ventajas

Tiempos de uso máximos de su máquina

Las máquinas de trabajo móviles se emplean con cualquier meteorología. Los golpes y las oscilaciones, así como la lluvia, la nieve, las heladas, la suciedad, los residuos de aceite, el frío o el calor someten a un esfuerzo enorme a los sensores montados en las máquinas. A ello hay que añadir los procesos de limpieza agresivos de las máquinas. Los sensores de proximidad inductivos IMS superan estos desafíos gracias a su robustez y hermeticidad. Los tipos de protección IP68 e IP69K, la alta resistencia a las sacudidas y las oscilaciones, así como los límites de especificación amplios proporcionan tiempos de uso máximos de las máquinas.
Invierno en Siberia: –40 °C. Mientras otros se congelan, el IMS funciona impecablemente
Un campo de cereales en verano: Incluso a temperaturas muy altas, el IMS no muestra ninguna debilidad
La carcasa de IMS de alta densidad resiste sin problemas la limpieza regular a alta presión

Listo para funcionar con cualquier meteorología

Procesos estables y sin interferencias: Cuanto más estables y libres de interferencias son los procesos, mayor es el rendimiento

Los sensores de proximidad inductivos IMS presentan una gran compatibilidad con las interferencias electromagnéticas hasta 100 V/m y soportan de este modo también los impulsos de la red de a bordo del vehículo. Esta compatibilidad, combinada con la tecnología ASIC de SICK de alta precisión, garantiza la funcionalidad óptima de las máquinas de trabajo móviles.

Gran resistencia a las interferencias electromagnéticas

Procesos de alta precisión, alto rendimiento

Gama completa con variantes especiales específicas de la aplicación

Los sensores de proximidad inductivos IMS de SICK cubren una gran parte de las aplicaciones relevantes de los sectores. Incluso cuando el cliente tiene deseos específicos, SICK ofrece soluciones de sensores a la medida, sin complicaciones.
Aplicación de conectores de enchufe móviles, habituales en el sector
Soluciones a la medida

Gracias a las variantes específicas, los sensores IMS cubren una gran parte de las aplicaciones relevantes de los sectores.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiámetroØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn4 mm ... 20 mm
    Material de la carcasaAcero inoxidable V2A / Acero inoxidable V4A
    Grado de protecciónIP68, IP69K
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba