Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMR

Sensores con factor de reducción 1 para su uso en soldadura

Ventajas para el cliente

  • Se excluyen las conmutaciones erróneas debido a los campos electromagnéticos
  • Vida útil prolongada, también en aplicaciones de soldadura con grandes exigencias, gracias al revestimiento de PTFE especial
  • La enorme distancia de conmutación a todos los metales, p. ej. aluminio o acero inoxidable, reduce los daños mecánicos en los sensores y, de este modo, los fallos de los sensores y aumenta la disponibilidad de la máquina
  • Detección sencilla y segura de objetos de diferentes metales
  • Fiable también en condiciones medioambientales difíciles gracias al rango de temperatura ampliado y el tipo de protección IP68
  • Los diseños cilíndricos con grandes frecuencias de conmutación para procesos de automatización rápidos

Visión general

Sensores con factor de reducción 1 para su uso en soldadura

Los sensores de proximidad inductivos IMR no pueden activarse con campos de interferencia magnética y salpicaduras de soldadura como los que se producen, por ejemplo, en la soldadura por resistencia. Los sensores IMR no tienen núcleo de ferrita, por lo que resisten los campos magnéticos y poseen una compatibilidad electromagnética muy alta. Debido al robusto revestimiento antiadherente de PTFE, los sensores ofrecen una excelente protección a la proyección de chispas y los depósitos de escorias y garantizan una alta seguridad de funcionamiento. Los sensores IMR funcionan con el principio de factor de reducción 1, por lo que detectan todos los metales con una distancia de conmutación uniforme. Las distancias de conmutación muy altas de hasta 75 mm ayudan a reducir los daños mecánicos en los sensores y, de este modo, reducen los fallos de los mismos y aumentan la disponibilidad de la instalación.

Lo más destacado
  • Diseños: M8 a M30, 40 x 40 mm y 80 x 80 mm
  • Distancia de conmutación superior: hasta 75 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP68
  • Rango de temperaturas: –30 °C a +85 °C
  • Revestimiento de PTFE para diseños métricos
  • Factor de reducción 1 en todos los metales

Ventajas

Factor de reducción 1 en todos los metales

Los sensores de proximidad inductivos IMR con factor de reducción 1 ofrecen una distancia de conmutación uniforme en todos los metales no ferrosos como, p. ej. aluminio o acero inoxidable. Debido a la combinación del factor de reducción 1 con distancias de conmutación superiores de IMR, los sensores detectan objetos a una distancia que, a veces, es hasta 3 veces mayor de lo que establece la norma.

Detección segura de todos los metales con la mayor distancia posible

La misma distancia de conmutación en todos los metales gracias al factor de reducción 1
Gracias a sus distancias de conmutación triples de hasta 75 mm, los sensores IMR detectan cada objeto desde una distancia segura

Los sensores de proximidad IMR con factor de reducción 1 detectan los metales no ferrosos a la mayor distancia posible y aumentan de este modo su disponibilidad de la instalación

Resistencia de campo magnético y de campo de soldadura muy alta

Al prescindir de los núcleos de ferrita, los sensores de proximidad IMR son resistentes a los campos magnéticos intensos como, p. ej. los que se producen en la soldadura por resistencia. El uso de la tecnología ASIC más moderna ofrece además excelentes características de compatibilidad electromagnética de los sensores. De este modo, son la primera opción, no solo en la industria automovilística. El robusto revestimiento antiadherente de PTFE de los manguitos metálicos y el uso de duroplástico resistente evitan fiablemente la adherencia de las salpicaduras de soldadura. De este modo, los sensores de proximidad IMR están diseñados óptimamente para un uso prolongado en áreas de soldadura con elevados requisitos.

La mejor elección para aplicaciones en el área de soldadura

Resistencia de campo de soldadura eléctrica y mecánica para una larga vida útil
Gracias a un rango de temperatura desde –30 °C hasta 85 °C y tipo de protección IP68 es ideal para cualquier uso.

Los sensores de proximidad IMR están perfectamente diseñados para aplicaciones exigentes en la soldadura

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico / rectangular
    Tamaño de rosca

    M8

    M12

    M18

    M30

    Dimensiones

    40 mm x 40 mm x 65 mm

    80 mm x 40 mm x 114 mm

    Diámetro8 mm ... 30 mm
    Alcance de detección Sn2 mm ... 75 mm
    Material de la carcasaRevestimiento de teflón (PTFE) / Plástico
    Grado de protecciónIP68
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba