Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMP

Sensores resistentes a las altas presiones para aplicaciones hidráulicas

Ventajas para el cliente

  • Costes de mantenimiento reducidos
  • Extremadamente resistente y duradero
  • Vida útil hasta 50 veces más larga en comparación con los sensores convencionales sometidos a ciclos de presión
  • Compensación sencilla de las tolerancias del cilindro
  • Fácil integración gracias a su formato compacto
  • Desaceleración controlada del pistón
  • Mayor vida útil del émbolo gracias a la prevención de colisiones al final del ciclo de trabajo

Visión general

Sensores resistentes a las altas presiones para aplicaciones hidráulicas

Los sensores inductivos IMP resistentes a las altas presiones detectan con fiabilidad la posición de final de carrera de los cilindros hidráulicos. Utilizan los ASIC de última generación y las tecnologías de producción de SICK, que establecen nuevos estándares en tamaño, vida útil y capacidad de carga de los sensores. Gracias a su resistente carcasa de acero inoxidable y a una superficie activa de cerámica de alto rendimiento, son capaces de soportar presiones de hasta 500 bar. Una disponibilidad de la instalación superior a la media es lo habitual para la gama de formatos M5, M8, M12 y M14 debido a su millón de ciclos de presión comprobados.

Lo más destacado
  • Formatos M5, M8, M12 y M14
  • Distancias de conmutación elevadas: de 1 mm a 3 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 68
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +100 °C
  • Carcasa de acero inoxidable con superficie activa fabricada en cerámica estable de alto rendimiento
  • Resistente a presiones de hasta 500 bar y hermético a los gases en el frontal
  • Vida útil prevista de hasta un millón de ciclos de presión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M5 x 0,5

    M8 x 1

    M12 x 1

    M14 x 1,5

    DiámetroØ 5 mm ... Ø 14 mm
    Alcance de detección Sn1 mm ... 3 mm
    Material de la carcasa

    Phynox

    Acero inoxidable V2A

    Acero inoxidable V4A

    Grado de protecciónIP68
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba