Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMN

Sensores NAMUR para zonas potencialmente explosivas

Ventajas para el cliente

  • Excepcional protección en áreas potencialmente explosivas
  • Categorías 1G y 2G para zonas 0 y 1
  • Salida según DIN EN 60947-5-6

Visión general

Sensores NAMUR para zonas potencialmente explosivas

Detección segura en zonas ATEX. Para ello están disponibles los sensores IMN con su alta calidad y fiabilidad. No importa si se trata de la categoría 1G o 2G, los sensores NAMUR de SICK son los más adecuados para los entornos potencialmente explosivos.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación: de 1 a 15 mm
  • NAMUR según DIN EN 60947-5-6
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –20 °C a 70 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Categorías de dispositivos ATEX 1G y 2G
  • Idóneo para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiámetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn1 mm ... 15 mm
    Material de la carcasaLatón
    Grado de protecciónIP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba