Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMM

Sensores miniatura para aplicaciones industriales

Ventajas para el cliente

  • Montaje sencillo en aplicaciones con limitaciones de espacio
  • Detección segura de procesos de manipulación y de montaje rápidos
  • Elevada exactitud de posicionamiento y comportamiento de conmutación preciso
  • Mayor libertad en el diseño de la máquina
  • El peso reducido del sensor permite altas aceleraciones en procesos de manipulación dinámicos
  • Acceso sencillo a la información del PLC gracias a IO-Link
  • Diagnóstico del sensor, sustitución del dispositivo e identificación sencillos gracias a IO-Link

Visión general

Sensores miniatura para aplicaciones industriales

Espacio mínimo y alta fiabilidad son las principales características de los sensores de proximidad inductivos de la gama de productos IMM. La moderna tecnología ASIC permite la miniaturización sin sacrificar las prestaciones. Máximo rendimiento, distancias de conmutación de hasta 4 mm, electrónica integrada, circuito de protección y LED indicadores de estado para satisfacer todos los requisitos. Debido a su tamaño constructivo reducido y a su bajo peso, estos sensores inductivos miniatura son ideales para aplicaciones “pick and place” muy dinámicas, para su integración en grupos constructivos compactos y para la supervisión de procesos rápidos de manipulación y montaje. Además, gracias a la comunicación IO-Link, los sensores están perfectamente preparados para las exigencias futuras.

Lo más destacado
  • Formas constructivas: de M4 a M5, diámetro de 3 mm a 6,5 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 0,6 mm a 4 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +70 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
  • Preparado para IO-Link
  • Muy pequeño, ligero y compacto

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño cilíndrico / Diseño métrico
    Tamaño de rosca

    M4 x 0,5

    M5 x 0,5

    DiámetroØ 3 mm ... Ø 6,5 mm
    Alcance de detección Sn0,6 mm ... 4 mm
    Material de la carcasaAcero inoxidable V2A
    Grado de protecciónIP68 / IP69K / IP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba