Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IML

This product family will be phased out soon
Sensores con distancia de conmutación triple para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • Grandes reservas de conmutación que aumentan el rendimiento de las máquinas gracias a su distancia de conmutación triple
  • Reducción de los períodos de inactividad y de los costes de mantenimiento
  • Ahorra espacio en la máquina, ya que, en comparación a los sensores estándar, es necesario menos espacio con la misma distancia de conmutación
  • Reducción del riesgo de que la instalación sufra daños mecánicos, ya que los sensores pueden montarse más alejados del objetivo
  • Su elevada sensibilidad de detección permite la detección de objetivos complicados, como, p. ej., alambres, láminas y tornillos pequeños

Visión general

Sensores con distancia de conmutación triple para aplicaciones en entornos industriales

Si los requisitos son más exigentes, los sensores inductivos IML con distancias de conmutación triples son la mejor opción. Gracias a la innovadora tecnología ASIC de SICK, proporcionan distancias de conmutación elevadas hasta 40 mm y una reserva de conmutación adicional. Gracias a su distancia de conmutación triple, los objetos pueden detectarse a gran distancia, con lo que se minimiza el riesgo de dañar el sensor o los elementos que se deben detectar. Se pueden utilizar como los conmutadores de proximidad convencionales, a temperaturas de entre –25 °C y +70 °C, y proporcionan un rendimiento sin limitaciones.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación triples: de 3 mm a 40 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Distancia de conmutación triple

Aplicaciones

Descargas

Arriba