Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMF

El estándar rentable para aplicaciones en la industria alimentaria

Ventajas para el cliente

  • Procesos robustos gracias a mayores distancias de conmutación con elevada exactitud aplicando la tecnología ASIC de SICK
  • Tiempos de inactividad reducidos de las máquinas gracias a una mayor vida útil, incluso en ciclos de limpieza frecuentes
  • Instalación rápida y sencilla gracias al asistente de ajuste visual
  • Alto grado de flexibilidad y posibilidades de comunicación elevadas gracias a IO-Link
  • Implementación sencilla de variantes específicas para el cliente gracias al concepto modular

Visión general

El estándar rentable para aplicaciones en la industria alimentaria

El sensor de proximidad inductivo IMF es el nuevo referente en fiabilidad de la industria alimentaria. La tecnología ASIC de SICK hace posible que el sensor IMF disponga de distancias de conmutación elevadas de gran precisión, lo que garantiza procesos robustos y fiables. Con su amplia gama de especificaciones, el IMF es ideal para todos los ámbitos de producción de alimentos: una ventaja clara en la selección de productos y el almacenamiento. El asistente de ajuste visual permite ahorrar tiempo en la puesta en marcha y contribuye a disminuir los errores. Es posible la comunicación vía IO-Link para lograr mayor flexibilidad y un mayor número de funciones en la automatización. La amplia gama estándar también permite implementar dispositivos especiales de forma rápida y fácil.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable apta para el uso con alimentos, superficie activa de plástico
  • Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
  • Resistencia a los productos de limpieza, certificada por Ecolab

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiámetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn2 mm ... 20 mm
    Material de la carcasaAcero inoxidable V4A
    Grado de protecciónIP68, IP69K
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba