Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IME

El estándar rentable para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • Gran disponibilidad de la máquina gracias a un diseño robusto
  • Alta rentabilidad gracias a los bajos costes de adquisición
  • Gran selección en una amplia gama de soluciones estándar
  • Elevada exactitud de posicionamiento como consecuencia de un comportamiento de conmutación preciso

Visión general

El estándar rentable para aplicaciones en entornos industriales

Precisión, máxima disponibilidad y una prolongada vida útil son los principales requisitos que deben satisfacer los sensores inductivos. Los sensores inductivos IME contienen la más avanzada tecnología en el espacio más pequeño. Con el chip ASIC integrado se puede llevar a cabo una compensación digital una vez finalizado el proceso de fabricación. Gracias a la posibilidad de guardar los valores en el ASIC, queda garantizado un punto de conmutación muy preciso, así como una elevada reproducibilidad de los valores, en todos los lotes de producción. En el interior de la carcasa, la innovadora tecnología de juntas termoselladas proporciona una excelente resistencia a los choques y a las oscilaciones. Gracias a ello, el usuario puede contar con una elevada exactitud de posicionamiento en la máquina y con un funcionamiento fiable del sensor.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación elevadas: de 1,5 mm a 38 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico

 

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IME2S

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiámetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn1 mm ... 38 mm
    Material de la carcasaLatón / Acero inoxidable V2A
    Grado de protección

    IP67

    IP65

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba