Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMC

Capacidad de conexión cuatro veces superior con inteligencia inductiva

Ventajas para el cliente

  • Las opciones de diagnóstico ampliadas garantizan procesos estables
  • Los umbrales de conmutación y ventanas programables simplifican el mantenimiento preventivo y reducen los tiempos de inactividad de las máquinas
  • El aprendizaje del punto de conmutación permite un posicionamiento de objetos preciso y ahorra ajustes laboriosos
  • Costes reducidos gracias a un uso menor de sensores o de variantes de sensor
  • Señales estables gracias a la función de supresión de rebotes
  • Esfuerzo de cableado y planificación menor gracias a la implementación sencilla y directa en el proceso de tareas complejas
  • Con garantía de futuro gracias a la comunicación IO-Link 1.1

Visión general

Capacidad de conexión cuatro veces superior con inteligencia inductiva

Los sensores de proximidad IMC, inductivos, inteligentes, y ahora también con capacidad de comunicación gracias a IO-Link 1.1, ofrecen múltiples posibilidades a la hora de resolver y simplificar aplicaciones y de hacerlas más fiables, y todo ello en cualquier sector industrial. Pueden ajustarse hasta cuatro puntos de conmutación o ventanas individuales, incluida la histéresis. El IMC está equipado con dos niveles de conmutación de libre programación, por lo que puede sustituir a varios dispositivos convencionales. Los retardos de conexión y desconexión ajustables ayudan a suprimir con seguridad impulsos de conmutación no deseados en entornos desfavorables. Las funciones adicionales integradas, como los bloques lógicos, la medición de la temperatura, los contadores o el cronometraje, resuelven tareas complejas de forma fácil y directamente en el sensor.

Lo más destacado
  • Formatos entre M8 y M30; IQ10 e IQ12
  • Pueden programarse cuatro puntos de conmutación o ventanas en una Sn de hasta 20 mm
  • Función de salida de libre programación
  • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta de acero inoxidable o Vistal
  • Función lógica, de contadores, de cronometraje o de supervisión de temperatura
  • IO-Link 1.1

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico / rectangular
    Tamaño de rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Dimensiones

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    DiámetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn2 mm ... 20 mm
    Material de la carcasaAcero inoxidable V2A / Plástico
    Grado de protecciónIP68 / IP69K / IP68
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba