Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMB

El Standard robusto para aplicaciones en condiciones del entorno adversas

Ventajas para el cliente

  • Selección de productos sencilla gracias al reducido número de variantes necesarias: un sensor para una gran variedad de aplicaciones
  • Procesos estables gracias a distancias de conmutación elevadas y de gran precisión aplicando la moderna tecnología ASIC de SICK
  • La larga vida útil de este sensor permite tiempos de inactividad de las máquinas reducidos, incluso en condiciones de uso adversas
  • El asistente de ajuste visual y las tuercas autobloqueantes hacen posible una instalación rápida y sencilla
  • Alto grado de flexibilidad y posibilidades de comunicación elevadas gracias a IO-Link
  • Implementación sencilla de variantes específicas para el cliente dentro de la gama Standard

Visión general

El Standard robusto para aplicaciones en condiciones del entorno adversas

El sensor de proximidad inductivo IMB representa la fiabilidad, tanto si está en contacto con lubricantes refrigerantes como si se usa en aplicaciones exteriores. La tecnología ASIC de SICK hace posible que el sensor IMB disponga de distancias de conmutación elevadas de gran precisión, lo que garantiza procesos estables y fiables. Su amplia gama de especificaciones permite que el IMB se pueda utilizar en aplicaciones donde antes eran necesarios dispositivos especiales, lo que supone una ventaja a la hora de seleccionar los productos y mantener las existencias. El asistente de ajuste visual y las tuercas autobloqueantes permiten reducir el tiempo necesario para la puesta en marcha y disminuir los errores. Es posible la comunicación vía IO-Link para lograr mayor flexibilidad y un mayor número de funciones en la automatización. La amplia gama Standard también permite implementar dispositivos especiales de forma rápida y fácil.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
  • Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
  • Resistente a lubricantes refrigerantes y aceites y adecuado para aplicaciones en el exterior

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiámetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn2 mm ... 20 mm
    Material de la carcasaAcero inoxidable
    Grado de protecciónIP68, IP69K
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba