Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IMA

Sensores analógicos con distancia de detección triple para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • Gran exactitud de posicionamiento
  • Se pueden monitorizar con fiabilidad trayectorias más largas sin necesidad de componentes mecánicos adicionales
  • Estos sensores tienen las mismas distancias de conmutación que los modelos estándar, pero requieren menos espacio
  • La interfaz de corriente y tensión integrada reduce la diversidad de dispositivos necesarios, ahorrando así espacio en el almacén
  • Zonas de detección grandes

Visión general

Sensores analógicos con distancia de detección triple para aplicaciones en entornos industriales

Los sensores analógicos inductivos IMA proporcionan una señal de corriente o de tensión proporcional a la distancia entre el sensor y el objetivo metálico. Por tanto, son ideales para la supervisión de rutas de tránsito, posiciones o incluso para la diferenciación de formas y variantes de materiales. Se caracterizan por zonas de detección extremadamente grandes de hasta 40 mm, gran exactitud, precisión y ausencia de zonas ciegas.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de detección elevadas: de 0 a 40 mm
  • Señal de salida analógica de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Resolución y exactitud de repetición elevadas
  • Control de distancia y detección continua de la posición

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiámetroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn4 mm ... 40 mm
    Material de la carcasaLatón
    Grado de protecciónIP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba