Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IM AC

El Standard rentable para aplicaciones en entornos industriales

Ventajas para el cliente

  • Gran flexibilidad a la hora de seleccionar la tensión de alimentación
  • Gran disponibilidad de la máquina gracias a un diseño robusto
  • Tiempos de inactividad reducidos de las máquinas gracias a una mayor vida útil del sensor
  • Elevada exactitud de posicionamiento como consecuencia de un comportamiento de conmutación preciso
  • Alta rentabilidad gracias a los bajos costes de adquisición

Visión general

El Standard rentable para aplicaciones en entornos industriales

Precisión, máxima disponibilidad y una prolongada vida útil son los principales requisitos que deben satisfacer los sensores inductivos. Los sensores inductivos IM AC contienen la más avanzada tecnología en el espacio más pequeño. Con el chip ASIC integrado se puede llevar a cabo una compensación digital una vez finalizado el proceso de fabricación. Gracias a la posibilidad de guardar los valores en el ASIC, queda garantizado un punto de conmutación muy preciso, así como una elevada reproducibilidad de los valores, en todas las fases de la producción. En el interior de la carcasa, la tecnología de termosellado proporciona una elevada resistencia a los impactos y a las vibraciones. Gracias a ello, el usuario puede contar con una elevada exactitud de posicionamiento en la máquina y con un funcionamiento fiable del sensor.

Lo más destacado
  • Formatos: desde M12 hasta M30
  • Distancias de conmutación sencillas: de 2 a 15 mm
  • Ejecución eléctrica: CA de 2 hilos, CA/CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: desde –25 °C hasta 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiámetroØ 12 mm ... Ø 30 mm
    Alcance de detección Sn2 mm ... 15 mm
    Material de la carcasaLatón
    Grado de protecciónIP67
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba