Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos
IDF

Detección sencilla y segura de láminas dobles

Ventajas para el cliente

  • La detección se realiza directamente en el momento en que la pinza coge la lámina, lo que acelera los tiempos de proceso
  • Mejora la calidad del proceso gracias a la detección inmediata de las capas dobles
  • Puesta en servicio rápida gracias al aprendizaje mediante cable o IO-Link
  • Cambio de formato rápido mediante el aprendizaje por cable o IO-Link
  • Su reducido tamaño permite una mayor libertad en el diseño de la máquina
  • Las posibilidades de diagnóstico vía IO-Link permiten al IDF detectar incluso capas de lámina doble que hasta ahora eran difíciles de detectar. Esto aumenta la velocidad del proceso.

Visión general

Detección sencilla y segura de láminas dobles

La detección de capas dobles en los procesos de apilado de capas, por ejemplo, en la producción de baterías, es un gran desafío. Los nuevos sensores de detección de lámina doble IDF detectan con fiabilidad si una pinza aspirante ha cogido una o varias láminas y garantizan el rechazo inmediato de la lámina doble no deseada. El pequeño tamaño de este sensor permite su integración directa en la pinza. Además, en comparación a otras soluciones, el IDF no necesita ninguna unidad de recepción. Por este motivo, detecta las láminas ya en el momento de cogerlas con la pinza, es decir, solo desde un lado de la lámina, lo que acelera los tiempos de proceso.

El aprendizaje de diferentes láminas se realiza en cuestión de segundos y se puede optar entre aprendizaje mediante cable o IO-Link.

Lo más destacado
  • Formatos: M8 y M12
  • Detección de láminas dobles metalizadas
  • Características eléctricas: CC, 4 hilos
  • Rango de temperaturas: –25 °C a +70 °C
  • Tipo de protección: IP 68
  • Detección independiente de la posición de la pinza
  • Aprendizaje mediante cable o IO-Link

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M8 x 1

    M12 x 1

    DiámetroØ 8 mm / Ø 12 mm
    Alcance de detección Sn2 mm / 4 mm
    Material de la carcasaAcero inoxidable V2A
    Grado de protecciónIP68, IP69K
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba