Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad capacitivos
CQF

Medición del nivel fiable de fluidos de base acuosa

Ventajas para el cliente

  • Medición fiable del nivel - Compensación de espuma, humedad y adherencias.
  • Instalación fácil y flexible - gracias al soporte de montaje suministrado
  • Rápida puesta en servicio - plug & play
  • Adaptación rápida a las aplicaciones exigentes - Aprendizaje a través del cable
  • Carcasa compacta, que ahorra espacio, tipo de protección: IP67, IP68, IP69K

Visión general

Medición del nivel fiable de fluidos de base acuosa

El sensor de nivel capacitivo CQF detecta líquidos a través de paredes del recipiente o mediante el contacto directo con los líquidos. A través del principio de medición se compensan la espuma, la humedad y las adherencias. De este modo se asegura que el CQF detecta exclusivamente el líquido en el recipiente, de lo contrario no. En las aplicaciones estándar, el sensor está listo para el funcionamiento inmediatamente, sin ajustes adicionales. Para las aplicaciones exigentes puede memorizarse rápida y fácilmente por medio del cable. El juego de montaje ofrece diferentes posibilidades de instalación, por lo que CQF es apropiado para múltiples aplicaciones de clientes.

Lo más destacado
  • Carcasa compacta, robusta, tipo de protección: IP67, IP68, IP69K
  • Señal de salida: 100 mA, tipo y función de salida seleccionables: PNP/NPN, contacto normalmente abierto / normalmente cerrado
  • Dos LED para la señalización de la fuente de alimentación y la señal de salida
  • Cable y cable con conector macho M8
  • Soporte de montaje suministrado
  • Homologación de cULus
  • Certificado por Ecolab

Ventajas

Medición del nivel fiable de fluidos de base acuosa

El sensor de nivel capacitivo CQF16 de SICK ha sido diseñado parad detectar fluidos de base acuosa, tales como p.ej.: agua, leche, miel, jarabe, tinta, fluidos corporales (como sangre), ácidos, soluciones alcalinas y demás líquidos con una conductividad de hasta 50 mS/cm. El CQF16 detecta estos medios dentro y fuera de recipientes no metálicos (de plástico, cristal). El sensor compensa la espuma, humedad y adherencias, permitiendo una fiable detección de nivel.

Resultado: “Garantía de la mayor disponibilidad de la instalación posible”

Instalación sencilla y flexible, rápida puesta en servicio

El CQF16 gracias a su soporte de montaje suministrado, se puede instalar con facilidad en multitud de tubos y recipientes de cristal o plástico. Con el bloqueo del sensor , este se puede colocar de modo fijo a la pared del recipiente. Además facilita el cambio de sensor sin modificar el dispositivo de montaje. En la mayoría de las aplicaciones el sensor se puede conectar mediante plug & play, estando disponible para su uso inmediato. Para las aplicaciones exigentes puede memorizarse el sensor por medio de un cable. El estado de la alimentación de tensión y la función de salida las señalizan dos LEDs, garantizando una rápida puesta en servicio.

Diversas opciones de instalación: montaje de tubos
Para cubrir sus necesidades existen diferentes posibilidades de conexión
El indicador LED facilita la puesta en servicio

Resultado: “Menor necesidad de montaje y puesta en servicio, ahorro de tiempo y de costes”

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Dimensiones (An x Al x Pr)16 mm x 34 mm x 8 mm
    Alcance de detección Sn≤ 6 mm
    Material de la carcasaPlástico
    Grado de protecciónIP67, IP68, IP69K
    ConexiónCable / cable con conector macho
    Características eléctricasCable CC de 4 hilos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba