Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad capacitivos
CQ

Sensores capacitivos fiables con carcasa rectangular

Ventajas para el cliente

  • Pueden medir el nivel de llenado sin contacto, incluso a través de las paredes, por lo que no son necesarios los orificios en las paredes, lo que facilita las operaciones de montaje
  • Los sensores robustos garantizan aplicaciones fiables en entornos industriales adversos, lo que reduce los costes de mantenimiento de las máquinas
  • Ahorro considerable de tiempo gracias al ajuste rápido y sencillo del punto de conmutación, mediante tecla de aprendizaje o proceso de aprendizaje externo en el CQ28 y mediante potenciómetro en el CQ35
  • Tecnología de detección sencilla y segura como alternativa a los sensores fotoeléctricos e inductivos, para aplicaciones en las que es necesario detectar, por ejemplo, un producto en una caja cerrada, un contenedor o un depósito

Visión general

Sensores capacitivos fiables con carcasa rectangular

Los sensores de proximidad capacitivos pueden detectar todo tipo de materiales: polvo, granulados, líquidos y sólidos, y esto incluso a través de paredes de plástico. Los sensores de proximidad capacitivos de SICK disponen, además, de una alta compatibilidad electromagnética (CEM), con lo que se evitan las conmutaciones erróneas.

La gama de sensores CQ se caracteriza por su formato rectangular, que resulta excelente para una gran variedad de aplicaciones.

Lo más destacado
  • Carcasa rectangular
  • Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
  • Máxima resistencia a los fallos de compatibilidad electromagnética
  • Características eléctricas: cable CC de 4 hilos
  • Tensión de alimentación: CC 10 V ... 36 V
  • Protección contra cortocircuito (cíclica)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónRectangular
    Dimensiones (An x Al x Pr)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5,5 mm

    35 mm x 69,5 mm x 15 mm

    Alcance de detección Sn6 mm ... 25 mm
    Material de la carcasaPlástico
    Grado de protecciónIP67 / IP68
    Conexión

    Cable

    Conector macho

    Cable con conector macho

    Características eléctricasC.c. 3 hilos / Cable CC de 4 hilos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba