Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad capacitivos
CM

Sensores eficaces y duraderos para la detección de objetos y de nivel

Ventajas para el cliente

  • Funcionan también de forma fiable en entornos industriales adversos, lo que reduce los costes de mantenimiento de las máquinas y sus tiempos de inactividad
  • El ajuste rápido y sencillo mediante potenciómetro o botón de aprendizaje ahorra un tiempo valioso durante la puesta en servicio
  • Gran flexibilidad de uso gracias a la carcasa compacta y al sistema de fijación universal
  • Su alta resistencia a los choques y a las oscilaciones, así como su sensibilidad baja al polvo y a la humedad garantizan la detección segura de los objetos y reducen el mantenimiento de las máquinas
  • La ayuda óptica para el ajuste permite la detección segura de los objetos para reducir al mínimo las posibles averías de las máquinas

Visión general

Sensores eficaces y duraderos para la detección de objetos y de nivel

Los sensores de proximidad capacitivos detectan todo tipo de materiales: polvo, granulados, líquidos y sólidos, incluso a través de paredes de plástico o de vidrio.

Los sensores de proximidad capacitivos de SICK disponen, además, de una compatibilidad electromagnética (CEM) muy alta, lo que evita las conmutaciones erróneas.

Lo más destacado
  • Carcasa cilíndrica en los formatos M12, M18 y M30
  • Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
  • Alta compatibilidad electromagnética
  • Características eléctricas: CC de 2 y 4 hilos
  • Tensión de alimentación: CC 10 V a CC 36 V
  • Asistente de ajuste visual
  • Distancias de conmutación de hasta 25 mm
  • Tipo de protección: IP 65, IP 68, IP 69K

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de rosca

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Alcance de detección Sn8 mm ... 25 mm
    Material de la carcasaPlástico
    Grado de protección

    IP68

    IP69K

    IP67

    ConexiónConector macho / Cable
    Características eléctricasCable CC de 4 hilos / c.a. 2 hilos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba