Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad capacitivos
CM PTFE

Sensores con carcasa métrica de teflón para aplicaciones en entornos agresivos

Ventajas para el cliente

  • Reducidos gastos de mantenimiento gracias a su carcasa de teflón de gran durabilidad, resistente a las condiciones adversas del entorno
  • El ajuste rápido y sencillo mediante el potenciómetro reduce el esfuerzo de montaje
  • Tecnología de detección sencilla y segura como alternativa a los sensores fotoeléctricos e inductivos, para aplicaciones en las que es necesario detectar, por ejemplo, un producto en una caja cerrada, un contenedor o un depósito
  • Su alta compatibilidad electromagnética evita las conmutaciones erróneas, lo que redunda en una mayor disponibilidad de las máquinas
  • Su resistencia a golpes y vibraciones prolonga la vida útil del sensor y reduce los costes de mantenimiento de las máquinas

Visión general

Sensores con carcasa métrica de teflón para aplicaciones en entornos agresivos

Los sensores de proximidad capacitivos pueden detectar todo tipo de materiales: polvo, granulados, líquidos y sólidos, y esto incluso a través de paredes de plástico.

El CM18 PTFE es ideal para detectar los niveles de, p. ej., ácidos y disolventes. También se utiliza para la detección de objetos en entornos agresivos (vapores de ácido). PTFE es resistente frente a casi cualquier disolvente químico y orgánico.

Lo más destacado
  • Carcasa métrica M18
  • Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
  • Máxima resistencia a los fallos de compatibilidad electromagnética
  • Características eléctricas: cable CC de 4 hilos
  • Tensión de alimentación: CC 10 V ... 36 V
  • Protección contra cortocircuito (cíclica)
  • Carcasa de teflón
  • Clase de protección IP 67

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    EjecuciónDiseño métrico
    Tamaño de roscaM18 x 1
    Alcance de detección Sn≤ 8 mm
    Material de la carcasaRevestimiento de teflón (PTFE)
    Grado de protecciónIP67
    ConexiónCable
    Características eléctricasCable CC de 4 hilos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba