El MAS está diseñado para el uso en numerosas aplicaciones. Por ejemplo, en el sector de las máquinas-herramienta para el controlador de ejes CAM en los cambiadores de herramientas. En el control de entrada como sustituto de los finales de carrera mecánicos que están sometidos a desgaste. O en la automatización industrial y la robótica allá donde sea preciso controlar con exactitud los movimientos giratorios. La construcción robusta del sensor, unida a su alta tolerancia a la desviación, posibilita un empleo versátil en entornos industriales exigentes. A través de IO-Link, el sensor se adapta a las necesidades específicas de la aplicación.
Suministramos sin problemas variantes especiales personalizadas bajo demanda.