Contacto
Comentarios

Sensores de temperaturas
TSP

Para medir la temperatura con eficacia y sin necesidad de mucho espacio

Ventajas para el cliente

  • Funcionamiento fiable gracias a un diseño robusto y a la utilización de materiales de primera clase
  • Gran estabilidad a largo plazo
  • Instalación rápida y sencilla
  • Fácil integración en el sistema gracias a unas dimensiones extremadamente compactas

Visión general

Para medir la temperatura con eficacia y sin necesidad de mucho espacio

El TSP es un termómetro con rosca de platino de uso universal que sirve para medir la temperatura en líquidos y gases. Está disponible junto con diversas roscas de conexión y longitudes de montaje para poder adaptarlo fácilmente a todo tipo de condiciones de montaje. Las piezas en contacto con el medio se han fabricado con acero inoxidable 1.4305. El elemento de platino (Pt100 o Pt1000, clase de precisión B según IEC 60751) se encuentra en el extremo del suplemento de medición. La conexión eléctrica se realiza mediante un conector cilíndrico M12 x 1. Por su estructura ocupa muy poco espacio y, por este motivo, es la mejor solución para las condiciones de montaje reducidas.

Lo más destacado
  • Resistencia de platino (Pt100 o Pt1000, cable de 2 o 3 hilos), clase de precisión B según IEC 60751
  • Campo de medición de –30 °C a +130 °C
  • Distintas roscas de conexión y longitudes de montaje
  • Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4305
  • Conector cilíndrico M12 x 1 (IP 67)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida–30 °C +130 °C
    Exactitud del elemento de mediciónClase B según IEC 60751
    Señales de salida analógica y carga máx. admisible RA

    Pt100, 2 hilos o Pt1000, 2 hilos

    Pt100, 3 hilos o Pt1000, 3 hilos

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba