Contacto
Comentarios

Sensores de temperaturas
THTS

Medición sencilla e higiénica de la temperatura

Ventajas para el cliente

  • Sistema de integración sencillo: gracias a las dimensiones compactas, también es apropiado para espacios de montaje reducidos
  • Funcionamiento higiénico y seguro: las piezas en contacto con el medio son de acero inoxidable de gran calidad con acabados higiénicos y diseño libre de espacios muertos
  • Robusto: caja de empalme fácil de limpiar y a prueba de salpicaduras
  • Instalación rápida y segura
  • Gran estabilidad a largo plazo, precisión y linealidad
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Soluciones óptimas a requisitos individuales mediante sus múltiples opciones de configuración

Visión general

Medición sencilla e higiénica de la temperatura

El sensor de temperatura THTS es un termómetro de resistencia Pt100 económico y de diseño higiénico y tamaño en miniatura que ha sido desarrollado tanto para la industria de alimentación y bebidas como para el sector farmacéutico y cosmético.

El cumplimiento de los estrictos requisitos higiénicos que exigen estos sectores se consigue gracias al uso de un acero inoxidable de alta calidad y de unas piezas diseñadas sin espacios muertos. Las conexiones de proceso higiénicas convencionales, soldadas a la carcasa sin ranura alguna, y las diversas longitudes disponibles lo hacen apto para cualquier aplicación.

El THTS es un dispositivo idóneo para procesos CIP y SIP, por lo que proporciona un funcionamiento higiénico seguro, además de optimizar la disponibilidad de la instalación.

Además de la conexión eléctrica directa al elemento Pt100, puede adquirirse un convertidor de medida con señal de salida de 4 mA ... 20 mA.

Lo más destacado
  • Resistencia Pt100, tipo de precisión A (IEC 60751)
  • Rangos de medida –50 °C ... +150 °C y –50 °C ... +250 °C
  • Piezas en contacto con el medio: acero inoxidable resistente a la corrosión 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Diversas conexiones a proceso y longitudes de montaje higiénicas
  • Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
  • 1 Conector circular M12

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Exactitud del elemento de mediciónClase A según IEC 60751 1)
    Exactitud del convertidor de medida opcional± 0,25 K
    Señales de salida analógica y carga máx. admisible RAPt100, cable de 4 hilos, 4 mA ... 20 mA, 2 hilos (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ω])
    Conexión eléctrica1 Conector circular M12 de 4 polos
    • 1) Clase B (campo de medición –50 °C … –30 °C).
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba