Contacto
Comentarios

Sensores de temperaturas
THTL

Ajuste perfecto: medición de la temperatura higiénica en tuberías

Ventajas para el cliente

  • Diseñado especialmente como punto de medición integrado para montar en tubos y, por consiguiente, ideal para la tarea de medición
  • Alta disponibilidad de la instalación y minimización de los riesgos higiénicos: el sensor se puede cambiar sin abrir el proceso
  • Funcionamiento higiénico y seguro: las piezas en contacto con el medio son de acero inoxidable de gran calidad con acabados higiénicos y diseño con los mínimos espacios muertos
  • Robusto: caja de empalme fácil de limpiar y a prueba de salpicaduras
  • Gran estabilidad a largo plazo, precisión y linealidad
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Soluciones óptimas a requisitos individuales mediante sus múltiples opciones de configuración

Visión general

Ajuste perfecto: medición de la temperatura higiénica en tuberías

Diseñado como punto de medición integrado, el sensor de temperatura THTL es la solución preferida para la medición higiénica de temperaturas en tuberías de la industria de alimentación y bebidas, así como de los sectores farmacéutico, cosmético y biotecnológico. El THTL cuenta con una carcasa pasante que se introduce en la tubería. La sonda Pt100 se encuentra en un tubo de protección sometido a la corriente del medio. Para tareas de mantenimiento o calibración, se puede cambiar de forma rápida y sencilla sin abrir el proceso, garantizando la seguridad higiénica de la operación. Las piezas en contacto con el medio son de acero inoxidable resistente a la corrosión, cumple los requisitos higiénicos y su diseño permite tiempo de respuesta rápidos. El THTL es un dispositivo idóneo para procesos CIP y SIP, por lo que proporciona un funcionamiento higiénico seguro, además de optimizar la disponibilidad de la instalación. Además de la conexión eléctrica directa al elemento Pt100, puede adquirirse un convertidor de medida con señal de salida de 4 mA ... 20 mA.

Lo más destacado
  • Pt100, tipo de precisión A (IEC 60751)
  • Rangos de medida –50 °C ... +150 °C y –50 °C ... +250 °C
  • Carcasa de paso para soldadura orbital en el tubo
  • Sonda insertada en el tubo de protección mediante resortes
  • En contacto con el medio: acero inoxidable resistente a la corrosión 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
  • 1 Conector circular M12

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Exactitud del elemento de mediciónClase A según IEC 60751 1)
    Exactitud del convertidor de medida opcional± 0,25 K
    Señales de salida analógica y carga máx. admisible RAPt100, cable de 4 hilos, 4 mA ... 20 mA, 2 hilos (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ω])
    Conexión eléctrica1 Conector circular M12 de 4 polos
    • 1) Clase B (campo de medición –50 °C … –30 °C).
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba