Contacto
Comentarios

Sensores de temperaturas
TCT

Compacto, robusto y precis

Ventajas para el cliente

  • Funcionamiento fiable gracias a un diseño robusto y a la utilización de materiales de primera clase
  • Gran estabilidad a largo plazo, precisión y linealidad
  • Instalación rápida y segura
  • Fácil integración en el sistema gracias a sus dimensiones compactas y a las señales de salida típicas de la industria
  • Soluciones óptimas a requisitos individuales mediante sus múltiples opciones de configuración

Visión general

Compacto, robusto y precis

El TCT es un termómetro de resistencia Pt100 de uso universal que se encuentra alojado en una compacta carcasa de acero inoxidable y que sirve para medir la temperatura en líquidos y gases. Está disponible junto con diversas conexiones procesales y longitudes de montaje para poder adaptarlo fácilmente a todo tipo de condiciones de montaje. El TCT puede suministrarse con o sin atornilladuras de apriete y con diversas roscas de conexión. También pueden solicitarse versiones con tubo de protección. El elemento Pt100 se encuentra en el extremo del suplemento de medición. Las piezas en contacto con el medio se han fabricado con acero inoxidable 1.4571 de gran calidad. El TCT puede solicitarse con una salida Pt100 o bien con un convertidor de medida integrado con señal de salida de 4 mA a 20 mA.

Lo más destacado
  • Resistencia Pt100, clase de precisión A según IEC 60751
  • Rangos de medición de –50° a +150 °C y de –50° a +250 °C
  • Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
  • Distintas adaptaciones mecánicas y longitudes de montaje, también con tubo de protección
  • Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
  • Conector cilíndrico M12x1 (IP 67) o conector acodado según DIN EN 175301-803 A (IP 65)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Exactitud del elemento de mediciónClase A según IEC 60751
    Exactitud del convertidor de medida opcional≤ ± 1,0% del margen (con no linealidad 0,5%)
    Señales de salida analógica y carga máx. admisible RAPt100, cable de 4 hilos, 4 mA ... 20 mA, 2 hilos (RA ≤ (L+ – 9 V) / 0,023 A [Ω])
    Conexión eléctrica1 conector cilíndrico M12 de 4 polos, IP67, Conector acodado (DIN EN 175301-803 A), 4 polos, IP65
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba