Contacto
Comentarios

Sensores de temperaturas
TBT

La medición de temperatura contrastada

Ventajas para el cliente

  • Funcionamiento fiable gracias a un diseño robusto y a la utilización de materiales de primera clase
  • Gran estabilidad a largo plazo, precisión y linealidad
  • Instalación rápida y segura
  • Fácil integración en el sistema, incluso en espacios muy reducidos
  • Soluciones óptimas para los requisitos personalizados gracias a una configurabilidad muy versátil

Visión general

La medición de temperatura contrastada

El TBT es un termómetro de resistencia Pt100 de uso universal con una carcasa de fundición presurizada de aluminio a prueba de salpicaduras y que sirve para medir la temperatura en líquidos y gases. Está disponible junto con diversas conexiones procesales y longitudes de montaje para poder adaptarlo fácilmente a todo tipo de condiciones de montaje. El TBT puede suministrarse con diversas roscas de conexión, con atornilladuras de apriete o bien sin conexión procesal si desea instalarlo en una atornilladura de apriete ya existente. El elemento Pt100 se encuentra en el extremo del suplemento de medición. Las piezas en contacto con el medio se han fabricado con acero inoxidable 1.4571 de gran calidad. El TBT puede solicitarse con una salida Pt100 o bien con un convertidor de medida integrado con señal de salida de 4 mA a 20 mA.

Lo más destacado
  • Resistencia Pt100, clase de precisión A según IEC 60751
  • Rangos de medición de –50° a +150 °C y de –50° a +250 °C
  • Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
  • Distintas adaptaciones mecánicas y longitudes de montaje
  • Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
  • Boquilla de paso M16x1,5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Exactitud del elemento de mediciónClase A según IEC 60751
    Exactitud del convertidor de medida opcional≤ ± 0,1% del margen
    Señales de salida analógica y carga máx. admisible RAPt100, cable de 4 hilos, 4 mA ... 20 mA, 2 hilos (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,028 A [Ω])
    Conexión eléctrica

    Racor para cables M16 x 1,5, IP65 1)

    Racor para cables M16 x 1,5, IP67

    • 1) Tipo de protección IP según IEC 60529. Los tipos de protección indicados solo son válidos en estado enchufado y con conectores de cable con el tipo de protección correspondiente.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba