Contacto
Comentarios

Sensores de temperaturas
TBS

Supervisión de la temperatura simplificada

Ventajas para el cliente

  • Ajuste rápido y sencillo gracias a su excelente manejabilidad
  • Las dimensiones compactas y la carcasa giratoria facilitan la integración
  • Alta fiabilidad: carcasa a prueba de salpicaduras, materiales de alta calidad, diseño robusto y probada tecnología
  • Gran estabilidad a largo plazo, precisión y linealidad
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Soluciones óptimas a requisitos individuales mediante sus múltiples opciones de configuración

Visión general

Supervisión de la temperatura simplificada

El sensor de temperatura TBS destacan por su fácil manejo y su diseño robusto. Está diseñado para medir y monitorizar temperaturas en medios como aceites hidráulicos, lubricantes y líquidos de limpieza en el sector de la construcción de instalaciones y maquinaria. Con dos salidas conmutadas y una salida analógica, puede utilizarse en cualquier aplicación. Dispone de una pantalla grande y de fácil lectura, y de tres grandes teclas que facilitan el ajuste. El menú intuitivo y los indicadores están regidos por la hoja normativa VDMA 24574-2. El estado de las salidas conmutadas se indica por medio de diodos LED. Al disponer de una carcasa que puede girarse en dos direcciones, el TBS es especialmente flexible durante su instalación, pudiendo orientar la pantalla en dirección al operador. Además, el cableado queda limpio gracias a que la carcasa se puede girar en dirección a la conexión de proceso. La medición de la temperatura se efectúa mediante un elemento Pt1000 situado en la punta de la sonda de acero inoxidable

Lo más destacado
  • Gran pantalla, IO-Link 1.1
  • Salidas de transistor programables independientemente PNP o NPN, salida analógica opcional 4 mA a 20 mA o 0 V a 10 V
  • 1 Conector circular M12
  • Rangos de medición –20 °C ... +120 °C
  • Elemento Pt1000, tipo de precisión A (IEC 60751)
  • Diversas longitudes de montaje y roscas de conexión
  • Piezas en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
  • Tipos de protección IP 65 e IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida

    –20 °C +80 °C

    –20 °C +120 °C

    Exactitud del elemento de medición≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|) 1)
    Señales de salida analógica y carga máx. admisible RA

    Salidas conmutadas

    Señal de salida 4 mA ... 20 mA

    Señal de salida 0 V … 10 V

    • 1) |t| es el valor numérico (positivo) de la temperatura en °C.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba