Contacto
Comentarios

Sensores de medición de desplazamiento
OD5000

OD5000-C85T20
6063623
Listo para envío en una semana
  • Copiar enlace abreviado
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación VSC.c. 12 V ... 24 V, ± 10%, incluyendo ondulación residual
      Consumo de energía180 mA (con 24 V)
      Tiempo de calentamiento< 10 min
      Material de la carcasaFundición inyectada de aluminio
      Material de la pantalla frontalVidrio acrílico (PMMA)
      Tipo de conexiónCable con conector macho, M12, 8 polos, con codificación A, 50 cm
      IndicadorLED de estado
      Peso280 g
      Dimensiones78 mm x 75 mm x 29 mm
      Grado de protecciónIP67
      Clase de protecciónIII (EN 50178)
    • Rendimiento
      Margen de medida65 mm ... 105 mm 1)
      Objeto de mediciónObjetos naturales
      Precisión de repetición0,1 µm 2) 3)
      Linealidad

      Difuso ± 7,2 µm, lado próximo 2)

      Difuso ± 12 µm, lado lejano 2)

      Reflectante ± 6 µm, lado próximo

      Reflectante ± 6 µm, lado lejano

      Tiempo de respuesta≥ 12,5 µs 4) 5)
      Frecuencia de medición≤ 80 kHz 6)
      Tiempo de salida≥ 0,0125 ms
      Fuente de luzLáser rojo
      Clase de láser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 7)
      Medida tamaño del punto de luz (distancia)Ø 70 µm
      Tarea especialMedición del grosor de material transparente
      Medición del grosor de material transparente0,5 mm ... 2 mm
      • 1) Con reflexión especular, el campo de medición se reduce a 71,5 … 91,5 mm.
      • 2) Medición con el 60% de reflectancia (cerámica, blanca).
      • 3) Ajuste de valor promedio: 65536, mediana: 31, tiempo de respuesta: 50 µs, condiciones básicas constantes.
      • 4) A 0,0125 ms, la medición solo es posible en un rango parcial.
      • 5) Dependiendo del cálculo de valor promedio ajustado o de la sensibilidad.
      • 6) A 80 kHz, la medición solo es posible en un rango parcial.
      • 7) Visible, longitud de onda: 655 nm, potencia máx.: 0,39 mW.
    • Interfaz
      Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
      PROFIBUS DP
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional, a través de unidad de evaluación externa AOD1 y pasarela WI180C-PB
      Entrada digitalIn1
      Se puede utilizar como láser off, aprendizaje externo o desactivada
      Salida digital
      Número1 ... 3 1)
      TipoPNP/NPN, seleccionable
      Salida analógica
      Número1
      TipoSalida de corriente
      FunciónOpcional, a través de unidad de evaluación (AOD1)
      Corriente4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω
      • 1) Opcional, a través de unidad de evaluación (AOD1).
    • Datos de ambiente
      Temperatura ambiente durante el funcionamiento–10 °C ... +50 °C, Temperatura de servicio con UV = 24 V
      Almacenamiento a temperatura ambiente–20 °C ... +60 °C
      Humedad relativa del aire (sin condensación)35 % ... 85 %
      Desviación de temperatura

      ± 0,01 % FS/K a –10 °C … +40 °C (FS = Full Scale = campo de medición del sensor)

      ± 0,03 % FS/K a +40 °C … +50 °C (FS = Full Scale = campo de medición del sensor)

      Típ. insensibilidad a la luz artificial

      Luz extraña: ≤ 3.000 lx 1)

      Luz solar: ≤ 10.000 lx

      Resistencia a oscilacionesEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      Resistencia contra choquesEN 60068-2-27
      • 1) Con desplazamiento de objetos continuo en el campo de medición.
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Dibujos técnicos

    OD5000-C85T20
    Esquema de dimensiones OD5000-C85x20
    OD5000-C85T20
    Linealidad OD5000-C85T20 (especular)
    OD5000-C85T20
    Linealidad OD5000-C85T20 (difusa)
    OD5000-C85T20
    Esquema de conexión
    OD5000-C85T20
    Asignación de PIN
    OD5000-C85T20
    Asignación de PIN
    OD5000-C85T20
    Asignación de PIN
    OD5000-C85T20
    Asignación de PIN Distribuidor en Y
    OD5000-C85T20
    Tamaño del spot
Arriba