Contacto
Comentarios

Sensores de media distancia
Dx50-2

Una nueva era para la medición de distancias

Ventajas para el cliente

  • El gran campo de medición y su tamaño compacto permiten usarlo en las aplicaciones más diversas
  • Gran rendimiento gracias a la alta frecuencia de medición
  • La medición precisa y fiable con independencia del color de los objetos aumenta los tiempos de servicio y la calidad de proceso
  • Uso fiable incluso en entornos adversos, gracias a su robustez, al amplio rango de temperaturas e insensibilidad a la luz artificial
  • Comprobación y clasificación sencillas de objetos gracias a la comparación de forma integrada
  • Ahorro de tiempo gracias a una puesta en servicio rápida y sencilla mediante estructura de manejo de la pantalla, opción de aprendizaje sencillo “Easy-Teach”, Wireless LAN, entrada multifunción o IO-Link
  • Control de proceso completo mediante IO-Link: desde la puesta en servicio hasta el mantenimiento
  • Tres modos de conmutación para llevar a cabo fácilmente las aplicaciones más exigentes

Visión general

Una nueva era para la medición de distancias

La perfecta combinación entre rendimiento de medida y tamaño del sensor: SICK renueva los estándares de los sensores de distancia con la nueva generación del Dx50-2. Gracias a la tecnología patentada y mejorada de tiempo de vuelo del haz luminoso HDDM™, esta nueva gama de productos ofrece una medición precisa y fiable: hasta 10 m sobre negro y hasta 30 m sobre blanco. Los Dx50-2 cuentan con una intuitiva pantalla: un ahorro de tiempo durante su instalación y puesta en servicio. La alta velocidad de salida de los sensores proporciona hasta 3.000 valores de distancia por segundo para obtener el máximo rendimiento y calidad de los procesos. Los Dx50-2 son robustos, resistentes a la temperatura y se pueden utilizar en entornos adversos. Puesto que la velocidad, el alcance y la reproducibilidad se pueden ajustar de forma flexible, los Dx50-2 pueden adaptarse perfectamente a cualquier aplicación.

Lo más destacado
  • Campo de medición de hasta 10 m sobre negro y hasta 30 m sobre blanco con un tamaño compacto
  • Velocidad de salida de hasta 3.000/s
  • Reproducibilidad: 0,5 mm a 5 mm
  • Tecnología de tiempo de vuelo del haz luminoso HDDM fiable y patentada
  • Resistente a temperaturas de –40 °C a +65 °C gracias a la robusta carcasa metálica
  • Comparación de forma integrada en el sensor
  • IO-Link, salida analógica y digital
  • Pantalla de manejo intuitivo y opción “Easy Teach”
  • Tipos de protección IP 65 e IP 67

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida

    200 mm ... 30.000 mm, 90% de reflectancia

    200 mm ... 17.000 mm, 18% de reflectancia

    200 mm ... 10.000 mm, 6% de reflectancia

    Precisión de repetición≥ 0,5 mm
    Exactitud± 7 mm
    Tiempo de respuesta

    0,83 ms ... 75 ms

    1,67 ms ... 150 ms

    IO-Link✔ , V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
    Wireless LAN
    Salida analógica
    Número1
    TipoSalida de corriente / salida de tensión
    Salida digital1 ... 2 x en contrafase: PNP/NPN
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento

    –40 °C ... +65 °C, Uv ≤ 24 V

    –30 °C ... +80 °C, funcionamiento con 2 placas de refrigeración

    –30 °C ... +140 °C, funcionamiento con 2 placas de refrigeración y filtro protector

    Fuente de luzLáser rojo
    Clase de láser

    2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba