Contacto
Comentarios

Determinación de la posición de los trenes de mercancías durante las operaciones de carga y descarga

Para que la carga y la descarga se realicen correctamente, especialmente cuando se utilizan sistemas automáticos, los trenes de mercancías deben estar posicionados con exactitud. Con una longitud de medición máx. de 1.700 m, el encoder lineal KH53 es especialmente idóneo para aplicaciones en las vías. Gracias a la tecnología sin contacto, este sistema funciona con precisión y sin desgaste, incluso con vibraciones del tren, suciedad y precipitaciones atmosféricas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Encoder lineal Heavy Duty: para trabajar en las condiciones más duras
    • Medición de la longitud sin contacto: aporta robustez, carece de mantenimiento y alarga la vida útil del equipo
    • Alta reproducibilidad (0,3 mm / 1 mm), alta resolución del sistema (0,1 mm)
    • Interfaces SSI y PROFIBUS
    • Determinación de la posición absoluta
    • Longitudes de medición de hasta 1.700 m
    • Apto para su uso en las condiciones ambientales más adversas
    • Alta velocidad de proceso de hasta 6,6 m/s
    • Tolerancia en la distancia entre el cabezal de lectura y el elemento de medición: hasta 55 mm ± 20 mm
Arriba