Contacto
Comentarios

Supervisión de espacios interiores, incluida la detección de dirección

Dos barreras fotoeléctricas o sensores de distancia detectan la dirección de movimiento de personas en espacios. La dirección de movimiento de la persona se deduce por la secuencia de los haces de luz que se interrumpen uno tras otro. Los sensores también proporcionan información sobre cuántas personas se encuentran en un espacio.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos SimpleSense
    La solución de detección económica
    • Moderna tecnología OES4-ASIC para lograr un excelente rendimiento óptico e insensibilidad a la luz ambiental
    • Formatos de carcasas: cilíndrico (con rosca M18), rectangular e híbrida
    • Numerosas opciones de fijación
    • Salidas conmutadas programables
    • No es necesaria fuente de alimentación de la clase de protección II
    Gama de productos GR18
    Circular, estándar sin competencia en el precio
    • Sensores M18 cilíndricos económicos con carcasa de diseño estándar
    • Se puede optar entre la variante de carcasa de plástico y la de metal con salida óptica recta
    • LED de localización muy luminoso y de gran visibilidad
    • LED de estado con muy buena visibilidad
    • Tipo de protección IP 67
    Gama de productos G6

    Mucho más allá del estándar

    Global Sensor: el camino económico a la Business Class

    • LED de localización que emite un punto de luz muy brillante y preciso
    • Inserción metálica robusta con rosca interna
    • SICK-ASIC, la esencia de largos años de experiencia con sensores fotoeléctricos
    • Tornillos de ajuste grandes e intuitivos
    • Indicadores LED luminosos y amplios
    • Tipo de protección: IP 67
Arriba