Contacto
Comentarios

Protección de puntos de peligro en la cabina robotizada

En células de mecanizado automatizadas se añaden o retiran recipientes de piezas brutas o bandejas con las piezas finalizadas. Para evitar tiempos de inactividad la célula se protege en los dos accesos con barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz M4000. Para supervisar el acceso a la zona del robot se utilizan dos escáneres láser de seguridad microScan3, cada uno con ángulos de escaneo de 275°, a fin de lograr la supervisión de todo el contorno. En espacios reducidos, el S300 Mini, con un alcance de campo de protección de 3 m, ofrece una solución adecuada. El robot puede continuar con los pasos de trabajo definidos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos M4000 Standard
    Máxima eficiencia y disponibilidad sin necesidad de ordenador
    • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
    • Gran alcance de hasta 70 m
    • Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque y salida de aviso
    • Tecnología de conexión estándar M12
    • Indicador de 7 segmentos
    • Botones de configuración para el ajuste a las características de la máquina
    • Integración opcional: láser de alineación, avisador luminoso, interfaz AS-Interface
  • Se pueden utilizar los siguientes productos
    1075843
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1075842
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1089492
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1089325
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1089492
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1067360
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1075842
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1067875
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1075843
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1089493
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: La tecnología de conexión para esta variante no se puede obtener en SICK.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1089326
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1089493
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083078
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: La tecnología de conexión para esta variante no se puede obtener en SICK.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083076
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1083078
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083077
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1083079
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094457
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1082016
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094456
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1094457
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1082015
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1075845
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1082015
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1075848
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1082016
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100406
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100404
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083012
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100408
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083010
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094459
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100384
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: SCRJ push-pull (cable de fibra óptica)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100388
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: SCRJ push-pull (cable de fibra óptica)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100386
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: SCRJ push-pull (cable de fibra óptica)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083009
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1083010
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094458
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1094459
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083011
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1083012
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1092538
    Safe EFI-pro System
    Sistemas de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1092539
    Safe EFI-pro System
    Sistemas de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094455
    Safe EFI-pro System
    Sistemas de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1069680
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1092539
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094453
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1094455
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1069685
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Subfamilia de productos: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1092538
    • Detalles
    • Comparar ahora
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Arriba