Contacto
Comentarios

Protección de estaciones de paletizado

Los escáneres láser de seguridad microScan3 o S3000 permiten, gracias a dos campos de protección simultáneos, una supervisión simultánea e independiente mutuamente de dos zonas de peligro. Al acceder a una zona de peligro, solo en ella se detendrá el correspondiente robot paletizador. El otro robot sigue funcionando. Todos los componentes de seguridad se conectan a un controlador de seguridad, como p. ej. Flexi Soft, que desconecta el correspondiente robot en caso de peligro.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos Flexi Soft
    Controlador de seguridad programable mediante software
    • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
    • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
    • Integración segura en redes de control con Flexi Line
    • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
    • Supervisión segura de accionamientos
    • Supervisión segura de valores analógicos
    • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
    Gama de productos S3000 PROFINET IO Advanced
    Siempre disponible: tecnología de seguridad en red
    • Integración directa en el sistema de bus PROFINET IO de gran seguridad
    • Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
    • 4 registros de campo conmutables
    • Switch gestionado de 2 puertos para conectores de cobre o de fibra óptica
    • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
    • Diagnóstico remoto y configuración mediante controlador de seguridad
    • Monitorización simultánea de dos campos de protección
    Gama de productos microScan3 Core
    La nueva generación de escáneres láser de seguridad para aplicaciones fijas
    • Tecnología de exploración innovadora safeHDDM®
    • Alcance campo de protección: hasta 9 m; ángulo de exploración: 275°
    • Pueden configurarse hasta 8 campos
    • Hasta 4 campos de protección simultáneos
    • Conector de sistema con memoria de configuración y conectores de enchufe M12
    • Integración de máquinas segura a través de periféricos de E/S o la red con EtherNet/IP™ CIP Safety™ o PROFINET PROFIsafe
    • Comunicación segura de equipos SICK vía EFI-pro
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Arriba