Contacto
Comentarios

Detección de desgaste en las grapas de sujeción de las cintas transportadoras

Las cintas transportadoras de material a granel pueden unirse de forma rápida y estable con grapas de sujeción. Debido a las grandes exigencias de las cintas transportadoras largas sometidas a gran tensión, el desgaste en la zona de las grapas de sujeción puede provocar el fallo de la cinta y causar pérdidas como consecuencia de los tiempos de inactividad. La inspección manual del desgaste en la zona próxima a las grapas de sujeción es tediosa, requiere mucho tiempo y presupone que la cinta esté parada. Esto es un proceso costoso con riesgo de errores humanos. Con la ayuda del robusto sensor de proximidad inductivo IQ40 para activar un sensor Visión 2D Inspector PIM60, puede automatizarse la inspección directamente sobre la cinta en funcionamiento a velocidades de más de 6 m/s. El Inspector PIM60 activa una alarma en cuanto aparece el desgaste. Este sensor puede subir imágenes de inspección a un servidor FTP para el archivado de datos.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos Inspector
    La solución inteligente de procesamiento de imagen en un cómodo paquete de sensor
    • Posicionamiento, verificación y medición a alta velocidad
    • Potente “detector de objetos” independiente de la posición, el ángulo de giro y el tamaño
    • La carcasa intercambiable única admite difusor y diversos accesorios ópticos
    • Configuración intuitiva por ordenador paso a paso
    • Interfaz de usuario de fácil manejo
    • Interfaces flexibles para la integración en la máquina y diseño HMI
    Gama de productos IQG
    Diseños rectangulares compactos para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
    • Formato: 40 mm x 40 mm
    • Distancias de conmutación elevadas: de 20 mm a 40 mm
    • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
    • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
    • Rango de temperatura: de –25 °C a 85 °C
    • Carcasa de plástico
    • Sistema de montaje Push-Lock
    • Cabezal de sensor giratorio en cinco direcciones
Arriba