Contacto
Comentarios

Control de la tensión de correa en cintas transportadoras

Para evitar vertidos, tiempos de inactividad y desperdicios de materiales, la tensión de la cinta transportadora debe encontrarse dentro de los límites establecidos. El sensor de proximidad inductivo IMB18 es idóneo para esta tarea y evita que la correa se contraiga o se estire demasiado. Cumple con fiabilidad su cometido incluso en entornos difíciles y garantiza un desplazamiento seguro y eficiente de la cinta transportadora. Gracias al asistente de ajuste visual y a las tuercas autobloqueantes, la instalación in situ resulta rápida y sencilla.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos IMI
    Sensores totalmente metálicos de gran robustez para utilizar en aplicaciones exigentes
    • Formatos: desde M8 hasta M30
    • Grandes distancias de conmutación: de 2 mm a 40 mm
    • Tipo de protección: IP68, IP69K
    • Rango de temperatura: –25 °C a +85 °C
    • Opcionalmente carcasa robusta o apta para alimentos fabricada íntegramente en acero inoxidable
    • IO-Link y medios ópticos asistentes de ajuste
    • Resistente a los aceites, lubricantes refrigerantes y productos de limpieza
    Gama de productos IMB
    El Standard robusto para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
    • Formatos: desde M8 hasta M30
    • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
    • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
    • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
    • Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
    • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
    • Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
    • Resistente a lubricantes refrigerantes y aceites y adecuado para aplicaciones en el exterior
Arriba