Contacto
Comentarios

Química del cloro

El cloro es una materia prima importante para la producción de productos intermedios como el EDC (dicloroetano) y el VCM (cloruro de vinilo monómero). Se produce por electrolisis de una solución acuosa de sal gema (NaCl), en la que se liberan los gases altamente reactivos cloro e hidrógeno. Los analizadores deben detectar rápidamente cualquier difusión de trazas de hidrógeno al cloro para evitar una explosión. En la producción de EDC y VCM, deben detectarse pequeñas cantidades de humedad para evitar la corrosión en el sistema de tuberías y en los reactores. En estos procesos, los analizadores contribuyen significativamente a la seguridad y disponibilidad de la instalación.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos MCS300P
    Monitorización de proceso simultánea de hasta 6 componentes de medición
    • Medición simultánea de hasta 6 componentes
    • Cubetas de proceso de hasta 60 bar y 200 °C
    • Conmutación automática de puntos de muestra
    • Unidad de calibración integrada (opcional)
    • Dispositivos de protección para medir mezclas tóxicas o inflamables
    • Manejo ampliado a través de un PC y del software SOPAS ET
    • Sistema modular flexible de E/S
Arriba