Contacto
Comentarios

Producción de olefinas

El etileno y el propileno son componentes importantes en la producción de plásticos. Se producen mediante el craqueo del etano o la nafta cruda a altas temperaturas en grandes hornos de craqueo. La mezcla compleja de productos se separa en una sección de baja temperatura a alta presión. La separación y supervisión analítica posteriores de las fracciones de H2, C1, C2, C3 y C4 presentan un reto particularmente grande. Los analizadores de gas convencionales de medición continua y los fotómetros de procesos son, cada vez más, una alternativa atractiva y robusta a las tecnologías GC y MS, ya que son fáciles de usar y pueden eliminar las interferencias transversales.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos GMS800
    Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos
    • 6 módulos de analizador distintos: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (med. electroquímica de O2), OXOR-P (med. paramagnética de O2), THERMOR (TC) y UNOR (NDIR)
    • 4 variantes de carcasa
    • Módulo de gas con bomba de gas de muestra y/o sensores de control
    • Variante de carcasa para una instalación sencilla y rápida en los sistemas de análisis
    • Diagnóstico remoto a través de Ethernet con el software SOPAS ET
Arriba