Contacto
Comentarios

Producción de fosfato de amonio

Los fosfatos monoamónico y diamónico (MAP, DAP) se forman durante la reacción del amoniaco con el ácido fosfórico. La solución resultante se concentra y después se alimenta a un proceso de cristalización por pulverización o de granulación del que se obtiene el producto sólido y seco. Los gases de escape producidos durante este proceso contienen NH3, HF y mucho polvo. Estas sustancias se suelen separar en un lavador de gases. Para cumplir con la normativa sobre emisiones, deben controlarse los restos de NH3, HF y polvo. Cada sistema de análisis debe estar especialmente diseñado para garantizar el funcionamiento fiable.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos FWE200DH
    Medición de polvo fiable en gases húmedos
    • Para concentraciones de polvo de muy pequeñas a medianas
    • Extracción y conducción de gases combinadas en una sonda
    • Control de suciedad
    • Control automático de punto cero y punto de referencia
    • Configuración de parámetros sencilla y uso cómodo, opcionalmente mediante pantalla remota adicional
    • Supervisión del sistema integrado para poder detectar a tiempo la necesidad de mantenimiento
Arriba