Contacto
Comentarios

Producción de amoniaco

El amoniaco es un elemento clave para la producción de fertilizantes. Para su síntesis, primeramente se produce hidrógeno en varios pasos que, sometido a alta presión, se convierte en amoniaco. La alta velocidad de reacción y el alto rendimiento del material requieren un control eficiente del proceso en cada paso. Los analizadores de gas de medición continua pueden supervisar H2, CH4, CO, CO2 y NH3 y, debido a sus cortos tiempos de ciclo, ofrecen ventajas esenciales significativas en comparación con los cromatógrafos de gas. Dado que el CO y el CO2 actúan como venenos catalíticos y causan formación de sales, deben detectarse ya en un rango de ppm muy bajo.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos GMS800
    Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos
    • 6 módulos de analizador distintos: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (med. electroquímica de O2), OXOR-P (med. paramagnética de O2), THERMOR (TC) y UNOR (NDIR)
    • 4 variantes de carcasa
    • Módulo de gas con bomba de gas de muestra y/o sensores de control
    • Variante de carcasa para una instalación sencilla y rápida en los sistemas de análisis
    • Diagnóstico remoto a través de Ethernet con el software SOPAS ET
Arriba