Contacto
Comentarios

Supervisión de cilindros de sujeción

El sensor magnético para cilindros MZ2Q verifica la posición de los cilindros de sujeción, que puede supervisarse tanto en estado abierto como cerrado con un solo sensor, gracias a los dos puntos de conmutación. De esta forma es posible supervisar incluso los cilindros de menor tamaño con limitaciones de espacio.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos MZ2Q-T
    Sensores magnéticos para cilindros con dos puntos ajustables individualmente
    • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
    • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
    • Configuración sencilla de dos puntos de conmutación mediante la tecla teach-in
    • LED para indicar los dos puntos de conmutación
    • Margen de detección de hasta 50 mm de carrera
Arriba