Contacto
Comentarios

Pulsadores de parada de emergencia

Los pulsadores de parada de emergencia son esenciales en el lugar de trabajo de los operadores y permiten detener inmediatamente el funcionamiento de la instalación en caso de emergencia. El robusto pulsador de parada de emergencia ES21 se encuentra disponible en distintos modelos y combinaciones de interruptores.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos ES21
    Protección de seguridad rápida y fiable con parada de emergencia
    • Disponible como variante de montaje en superficie con carcasa o como variante encastrable (Ø 22 mm)
    • Versión encastrable para paneles de control de máquinas con contactos con autovigilancia entre el pulsador y el elemento de conmutación
    • Variante de superficie para el montaje directo en distintas máquinas y sistemas
    • Variantes con iluminación anular LED
    • Opcionalmente con collarín de protección contra accionamientos no deseados
Arriba