Contacto
Comentarios

Protección del punto de peligro con detección de manos y de acceso trasero

La mesa giratoria se protege mediante una cortina fotoeléctrica de seguridad deTec4 colocada verticalmente. A fin de garantizar la protección contra accesos traseros, se monta un segundo deTec4 en horizontal. Las cortinas fotoeléctricas de seguridad están conectadas entre sí.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos deTec
    Porque pensamos más allá de la seguridad
    • Diagnóstico NFC y app smartphone
    • Diagnóstico y automatización a través de IO-Link
    • Muting de señal 2
    • Protección inteligente para detectar la presencia de personas entre la cortina fotoelectrica de seguridad y la zona peligrosa
    • Anchuras variables del campo de protección
    • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
    • Resolución reducida: 1 o 2 haces
    • Tipos de protección IP 65, IP 67 e IP 69K, así como las variantes para atmósferas potencialmente explosivas
Arriba