Contacto
Comentarios

Monitorización de posición segura de la mesa giratoria

Para supervisar el movimiento de la mesa giratoria se utiliza el interruptor de posición de seguridad i110P. Tras alcanzar la posición final de la mesa giratoria, se envía la autorización al robot para que prosiga las operaciones.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos i110P
    Monitorización de posición segura y probada
    • Carcasa metálica normalizada
    • Tope de rodillo con rodillo de acero inoxidable
    • 1 entrada de cable M20 x 1,5
    • Elemento de actuación rápida o lenta con hasta cuatro contactos
Arriba