Contacto
Comentarios

Monitorización de posición segura de la mesa giratoria

La posición final de la mesa giratoria se detecta de forma segura y sin desgaste mediante el interruptor de seguridad sin contacto T4000. Una vez desbloqueada la zona de trabajo, el robot vuelve a ponerse en funcionamiento.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos T4000 Direct
    Monitorización de puertas inteligente y sin contacto, con un alto grado de protección contra manipulaciones
    • Sensores Multicoded y Unique coded
    • Zona de respuesta de hasta 19 mm
    • Posibilidad de conectar con seguridad hasta 20 sensores en serie
    • Dos salidas de seguridad OSSD para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
    • Indicador LED de estado
    • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
    • Sensores con conector de enchufe
Arriba