Contacto
Comentarios

Supervisión de distancia en las entradas y salidas del césped del estadio

Los sensores de distancia de largo alcance Dx1000 proporcionan datos de medición fiables a grandes distancias tanto en el interior como en el exterior. En las entradas y salidas del césped del estadio, los sensores miden permanentemente la distancia desde el lado opuesto del campo de juego y de esta manera propician un movimiento simétrico.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos KH53
    Encoder lineal Heavy Duty: para trabajar en las condiciones más duras
    • Medición de la longitud sin contacto: aporta robustez, carece de mantenimiento y alarga la vida útil del equipo
    • Alta reproducibilidad (0,3 mm / 1 mm), alta resolución del sistema (0,1 mm)
    • Interfaces SSI y PROFIBUS
    • Determinación de la posición absoluta
    • Longitudes de medición de hasta 1.700 m
    • Apto para su uso en las condiciones ambientales más adversas
    • Alta velocidad de proceso de hasta 6,6 m/s
    • Tolerancia en la distancia entre el cabezal de lectura y el elemento de medición: hasta 55 mm ± 20 mm
    Gama de productos Dx1000
    Rendimiento con visión amplia
    • Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con tecnología HDDM+
    • Medición sobre objetos naturales (DT1000) o sobre reflector (DL1000)
    • Carcasa estanca al polvo y al agua (IP 65 e IP 67) de aleación de aluminio anticorrosiva
    • Entradas y salidas digitales configurables, salida analógica, RS-422 / SSI
    • Medición en superficies calientes (DT1000)
Arriba