Contacto
Comentarios

Protección de ventanas automáticas

Los escáneres láser de seguridad microScan3 protegen zonas con riesgo de aplastamiento o cizallamiento en ventanas con accionamiento automático. El campo de protección ajustable del escáner está orientado en paralelo con respecto a la zona de peligro y, en caso de interrupción, detiene de forma segura el movimiento de cierre de las ventanas.

  • Se pueden utilizar las siguientes gamas de productos
    Gama de productos miniTwin2
    Diseño reducido, alta flexibilidad y opciones universales
    • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
    • Concepto de dispositivo sin zonas ciegas y con una sección transversal compacta (15 mm x 32 mm)
    • Twin Stick: emisor y receptor en una sola carcasa, conectables en cascada
    • Altura del campo de protección adaptable a cualquier situación mediante incrementos de 60 mm: desde 120 hasta 1.200 mm
    • Alcances típicos de 0 m a 8 m
    • El control de contactor y la función de reinicio se configuran de manera inteligente y sin necesidad de software.
    • Conector del dispositivo: M12 de 5 polos
    Gama de productos mac4
    Seguridad a medida
    • Concepto de carcasa modular de plástico ABS robusta
    • Modo de protección tipo 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
    • Ausencia de zonas ciegas
    • Resolución de 17 mm o 30 mm
    • Alturas del campo de protección entre 210 mm y 1.050 mm a intervalos de 105 mm
    • Alcance de 0,4 m a 3,20 m
    • Montaje directo sin soportes
  • Se pueden utilizar los siguientes productos
    1075843
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1075842
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1089492
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1089325
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1089492
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1067875
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1075843
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1089493
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: La tecnología de conexión para esta variante no se puede obtener en SICK.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1067360
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1075842
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083078
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: La tecnología de conexión para esta variante no se puede obtener en SICK.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083076
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1083078
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083077
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1083079
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1089326
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core I/O AIDA
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 4
    • Integración en el control: Entradas y salidas locales (I/O)
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1089493
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094457
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1082015
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1082016
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094456
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1094457
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1075848
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1082016
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100406
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100408
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100404
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1075845
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EtherNet/IP™
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: CIP Safety™ a través de EtherNet/IP™
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1082015
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083012
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083010
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094459
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100386
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: SCRJ push-pull (cable de fibra óptica)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100388
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: SCRJ push-pull (cable de fibra óptica)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1100384
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: SCRJ push-pull (cable de fibra óptica)
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083009
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1083010
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094458
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1094459
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1083011
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – PROFINET
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: PROFINET PROFIsafe
    • Tipo de conexión: RJ45 push-pull (cobre)
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1083012
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1092539
    Safe EFI-pro System
    Sistemas de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094455
    Safe EFI-pro System
    Sistemas de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1092538
    Safe EFI-pro System
    Sistemas de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor inclusive conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: El conector de sistema se encuentra premontado en la parte inferior. Puede montarse, a discreción, en la parte posterior o en la inferior.
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1094453
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 9 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1094455
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1069680
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 4 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1092539
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1069685
    microScan3
    Escáneres láser de seguridad
    • Versión: microScan3 Core – EFI-pro
    • Parte del sistema: Sensor de repuesto, sin conector de sistema
    • Alcance del campo de protección: 5,5 m
    • Ángulo de escaneado: 275°
    • Número de campos: 8
    • Integración en el control: EFI-pro
    • Tipo de conexión: M12
    Indicación: Sensor de repuesto, sin conector de sistema; solo operativo en combinación con conector de sistema;
    Sensor de repuesto para 1092538
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213163
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 300 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213189
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 450 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213191
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 600 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213193
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 750 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213195
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 900 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213197
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 1.050 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213183
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 1.200 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1216123
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 1.650 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213202
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 450 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213200
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 300 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213204
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 600 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213208
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 900 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213210
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.050 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213220
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.800 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213212
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.200 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213206
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 750 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213218
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.650 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213214
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.350 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213216
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.500 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213201
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 2.100 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213188
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 300 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213222
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.950 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213190
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 450 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213192
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 600 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213198
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 1.050 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213194
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 750 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213196
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 900 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213199
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 1.200 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1216124
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 14 mm
    • Alcance: 10 m
    • Altura del campo de protección: 1.650 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213217
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.500 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213219
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.650 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213223
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.950 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213221
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.800 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213164
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 2.100 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213203
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 450 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213205
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 600 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213207
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 750 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213211
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.050 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213209
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 900 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213213
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.200 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213184
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 300 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
    1213215
    deTec
    Cortinas fotoeléctricas de seguridad
    • Variante deTec: deTec2 Core
    • Resolución: 30 mm
    • Alcance: 15 m
    • Altura del campo de protección: 1.350 mm
    • Nivel de seguridad: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    • Conexión de sistema: Conector macho M12 de 5 polos
    • Grado de protección: IP65, IP67
    • Detalles
    • Comparar ahora
Arriba